1.0737 Aço de usinagem fácil
| Nº de material | 1.0737 |
| Padrão US (AISI) | 12L14 |
| Designação curta | 11sMnPb37 |
| Designação antiga | - |
| Descrição | Aço de usinagem fácil |
| Composição Componentes da liga [%] | C: ≤ 0,14 Si: ≤ 0,05 Mn: 1,00 - 1,50 P: ≤ 0,110 S: 0,340 - 0,400 Pb: 0,200 - 0,350 |
| Densidade [g/cm³] | 7,9 |
Limite de elasticidade | ≥ 265 |
| Resistência à tração Rm [N/mm²] | 390-800 |
| Alongamento na ruptura A [%] | ≥ 6 |
| Usinabilidade | nível ótimo |
| Soldabilidade | nível adequado com restrições |
| Tratamento térmico | possível |
| Outras propriedades | - |
| Principais aplicações | Bujões de parafuso, peças produzidas em massa para o setor automotivo, engenharia de aparelhos, Fabricação de aparelhos, engenharia mecânica |
Esses dados são valores de referência, cuja exatidão não garantimos. As propriedades dos materiais de aço dependem, em grande parte, do seu tratamento térmico e/ou mecânico.